Evolving ourselves – und unsere Webseite!

Wir freuen uns, dass Sie unsere neue Beta-Webseite kennenlernen, und bitten Sie mit uns Ihre Meinung zu teilen, damit wir unsere Webseite für Sie noch besser gestalten.

Neue Webseite besuchen!

Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

KHZ 20-10D-A Sensorfähiger Zylinder , 0213112

0213112

Artikelnr. 0213112


  • Erhältlich sind Zylinder für Anwendungsbereiche wie das Anlegen von Seitendruck
  • Einfach- und doppeltwirkende Zylinder erhältlich
  • Erhältlich mit oder ohne Sensorfähigkeit
  • *Optionaler Sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P oder RRK-M9P-TP
  • Anforderung: maximaler Luftdruck 87 psi (6 bar)
  • Anforderung: gefilterte trockene Luft
Metrisch   Imperial
Allgemein
Alternative Artikelnummer E17055500
Gewicht 108 – 108 g
Mechanische Daten
Durchmesser freier Durchgang 20 mm
EOAT (End Of Arm Tooling)
Sensorfähig True

Maßzeichnungen

Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.

Support
Training (1)
Youtube Videos (2)

Piab AB © 2021 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns