Evolving ourselves – und unsere Webseite!

Wir freuen uns, dass Sie unsere neue Beta-Webseite kennenlernen, und bitten Sie mit uns Ihre Meinung zu teilen, damit wir unsere Webseite für Sie noch besser gestalten.

Neue Webseite besuchen!

Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Premium – piFLOW®p

Unsere Premium Förderer bestehen aus Edelstahlkomponenten (ASTM 316L) und erfüllen die sehr hohen hygienischen Anforderungen der FDA. Die Förderer von Piab sind nach ATEX Staub zertifiziert. piFLOW®p und piFLOW®t sind nach ATEX Gas zertifiziert. Typische Anwendungen sind der Pulver und Granulat Transfer, die Befüllung von Schlauchbeutelmaschinen, Mühlen, Sieben und Mischern, das Be- und entladen von großen Säcken, die Befüllung und Entleerung von Trommeln und Beuteln, der Transfer von Tabletten und zerbrechlichen Produkten, hygienische und kompakte Anwendungen sowie Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Alle Förderer sind entweder mit einer Ejektor betriebenen Vakuumpumpe oder mit einer mechanischen Pumpe verfügbar.


teaser_piFLOW®p
piFLOW®p
Dies ist der geeignete Förderer, wenn Premium-Technologie erforderlich ist, wie z.B. in der Lebensmittel-und Pharmaindustrie. Er macht auch Sinn, wenn es eine Anforderung auf hohe Durchsatzleistungen mit einer kleinen Stellfläche gibt. Alle Förderer sind entweder mit einer Ejektor betriebenen Vakuumpumpe oder mit einer mechanischen Pumpe verfügbar.
teaser_Filters_p
Ersatzteile piFLOW®p
Der Vakuumförderer ist zuverlässig und erfordert wenig Wartung. Es ist jedoch regelmäßig notwendig, einige der Teile auszuwechseln, um die maximale Produktivität aufrechtzuerhalten.
teaser_Feeding
Zubehör piFLOW®p
Verschiedenes Zubehör, um Ihren Vakuumförderer zu optimieren.

Piab AB © 2021 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns