In der hart umkämpften Welt der Automobilherstellung wurde das Produktionsteam angehalten die Transferpressen mit höheren Geschwindigkeiten laufen zu lassen, um so die Produktion zu erhöhen. Das Blech läuft durch eine Presse oder eine Reihe von Pressen und wird zu einem Karosserie- bzw. Autoteil geformt. Die Saugnäpfe werden für die erste Beladung benötigt und danach für den Transfer von Presse zu Presse. Aufgrund des höheren Kapazitätsbedarfs wurden die Teile fallen gelassen, da die Haltekraft der verwendeten Sauger ungenügend war. Die Geschwindigkeit lag bei 8 bis 8,5 Hüben pro Minute und das Management wollte die Geschwindigkeiten auf 10-11 Hübe pro Minute erhöhen. Die Maßnahme mit schnellerer Geschwindigkeit zu laufen, würde der Anlage die Übernahme von zusätzlichen Arbeiten ermöglichen. Wenn Piab eine Lösung präsentieren kann, würde uns das Management zur Spezifikation der Stanzen hinzufügen und die Werkzeugbauer möglicherweise auffordern Piab Produkte zu verwenden.
Piab konnte dem Automobilhersteller im Testlabor zeigen, dass DURAFLEX® Friction Sauger einen besseren Grip haben, als die Sauger, die bislang verwendet wurden. Nach der Überprüfung der Labor-Ergebnisse montierten sie in einer Linie, an einer Presse die Friction Sauger. Dies ermöglichte ihnen die Pressengeschwindigkeit von 8,5 auf 10 Hübe pro Minute zu erhöhen. Sowohl die Unternehmens- als auch die Werksleitung überprüfen weiterhin die Resultate.
Der Automobilhersteller ist nun in der Lage die Pressengeschwindigkeit zu erhöhen. Durch die besseren Haltekräfte der DURAFLEX® Friction Sauger werden keine Teile mehr fallen gelassen. Jetzt werden schnellere Taktzeiten erreicht. Die Stückkosten aus einer Linie liegen im Durchschnitt bei €43/Teil. Darauf basierend steigt die Produktion bei einer Erhöhung der Hübe von 8 auf 10/min, auf 600 im Vergleich zu vorher 480 Hüben/h. Dies ergibt eine Differenz von 120 Hüben/h. Die Verwendung von Piabs Friction Saugnäpfen ergibt einen Mehrwert von ca.5.200 € an zusätzlichen Teilen pro Stunde und ermöglicht so eine höhere Profitabilität.