Die Drury Tea & Coffee Company mit Sitz im Zentrum von London, erfüllt hohe Produktionsanforderungen durch die Nutzung innovativer Produktionslösungen. Drury benötigte eine automatisierte Förderlösung, die große Mengen frischer gerösteter Bohnen in die Verpackungsmaschine transportieren kann ohne den Prozess zu stören.
Drury ersetzte den bestehenden manuellen Prozess durch einen automatischen industriellen Vakuumförderer von Piab. Das Unternehmen war von den Ergebnissen, die im Testlabor von Piab präsentiert wurden, beeindruckt.
Seit der Installation des Förderers konnte Drury die Arbeitskosten drastisch senken und die Sozialleistungen für die Angestellten verbessern. Da der Hygiene-Förderer vollständig geschlossen ist, besteht außerdem kein Kontaminations- oder Staubbildungsrisiko mehr und die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte des Prozesses konnten verbessert werden.