Eine Führungsposition auf dem Markt für Frischmilchprodukte zu erreichen wäre ohne das hygienische und effiziente Transportieren der wichtigsten Inhaltsstoffe nicht möglich. Daher war Danone Polen auf der Suche nach einer kosteneffizienten Förderlösung, die Pulver wie feuchtigkeitsabsorbierende Molke und nichtfließende Stärke schnell und zuverlässig transportiert.
Das Unternehmen entschied sich für den Einbau zweier piFLOW®p Förderer vom Vakuumpartner Piab in die automatische Pulverisierungsstation.
Probleme mit der Zuverlässigkeit und der Effizienz konnten dank der nun mit den neuen Förderern in die Pulverisierungsstation integrierten Fluidisierung gelöst werden, die einen freieren Fluss von Stärke und Molke aus dem Vorlagebehälter ermöglichen. Da Danone Polen nur beschränkt Platz zur Verfügung hatte, war die platzsparende Größe ein weiterer Vorteil der piFLOW®p Reihe.