Nous évoluons - et notre site Web aussi ! Nous sommes ravis que vous découvriez notre nouveau site Web en version bêta et nous aimerions que vous partagiez vos commentaires avec nous afin de nous permettre d'améliorer nos services. Emmenez-moi sur le nouveau site Web!

Feedback

Choisir votre langue

Fermer

RRK-DFSHP Capteur PNP à semi-conducteurs, 0213128

0213128

article n° 0213128

  • Capteur magnétique à semi-conducteurs
  • Détecte la position du vérin par détection d'un aimant sur le piston
Métrique   Impérial
Généralités
Référence article, alternative E18303061
Caractéristiques électriques
Consommation électrique 3 mA
Indicateur Green LED
Supply voltage 5 – 30 VDC
Chute de tension max 0,5 VDC
EOAT (End Of Arm Tooling)
Courant de commutation 200 mA
Taux de commutation 6 W
Courant de fuite 0,01 mA
Fréquence de commutation 1000 Hz
Support
Formation (1)
Vidéos Youtube (2)
Demande de devis

Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

Suivez-nous

Contactez-nous