Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta. Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!
SAS Cargo è il vettore leader di carico aereo da e verso la Scandinavia e al suo interno, con una capacità di trasporto merci di oltre 700 voli che coprono l’intera Scandinavia. Le operazioni di movimentazione del carico di SAS Cargo sono affidate a un'azienda esterna, Spirit Air Cargo Handling. Spirit è il maggiore operatore di movimentazione del carico aereo in Scandinavia.
SAS Cargo/Spirit hanno evidenziato il fatto che i sollevamenti frequenti e pesanti comportavano costi estremamente elevati. Infatti, spesso il lavoro degli operatori era molto gravoso, con conseguenti assenze per malattia, richieste di risarcimento e altre problematiche. SAS Cargo/Spirit erano quindi alla ricerca di un ausilio di sollevamento in grado di ridurre al minimo il rischio di lesioni e incrementare al contempo la produttività.
Tutte le postazioni di lavoro in cui i dipendenti di SAS Cargo/Spirit caricano o scaricano manualmente le merci sono state equipaggiate con Vaculex® TP.
Vaculex® TP rende il carico più leggero e facile da movimentare, e grazie alla velocità di lavoro più elevata la movimentazione risulta molto più rapida, e con un rischio estremamente ridotto di lesioni dovute a sollevamenti pesanti o posture improprie.
Vaculex® TP permette di movimentare oltre il 90% del carico con peso fino a 45 kg/100 lbs in tutta facilità.
Karl-Åke Libell, Direttore del magazzino di Spirit Air Cargo di Stoccolma, Svezia: “Eravamo da tempo alla ricerca di un ausilio di sollevamento per la movimentazione manuale. Abbiamo provato diversi altri tipi di attrezzature senza successo. Vaculex® ci ha offerto un sistema veramente adatto alla movimentazione del carico aereo. Anche la collaborazione con Vaculex® in ogni fase del progetto, dal test pilota all'installazione e alla messa in servizio, è stata determinante. Vaculex® TP è ideale per il nostro tipo di applicazione. Imparare ad utilizzare i sollevatori è facilissimo, e sono estremamente veloci e versatili. L'aspetto che mi ha impressionato maggiormente è il fatto che il personale ha iniziato ad utilizzarli spontaneamente, addirittura prima che organizzassimo un corso di formazione specifico. Per questo motivo, non posso che raccomandare Vaculex® anche ad altri vettori”.