Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta. Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!
OKI nasce nel 1881 come il primo produttore di attrezzature telefoniche in Giappone. Per essere competitivi e andare incontro alle richieste del mercato, l’azienda ha automatizzato diversi processi produttivi nello stabilimento a Glasgow in Scozia. Uno dei processi che si decise di migliorare riguardava il trasporto delle polveri da toner dalla zona di stoccaggio alle macchine riempitrici. L’azienda voleva migliorare l’ambiente di lavoro e trovare una soluzione che fosse conforme con la normativa ATEX e andasse incontro alle regolamentazioni Health & Safety.
OKI inizia a collaborare con PIAB per sostituire i sistemi di trasporto in depressione utilizzati con 28 conveyor. Il sistema sigillato, permette di trasportare in maniera sicura la polvere da toner dai 4 ai 25 metri i distanza per un totale giornaliero di 2000 kg di polvere.
Peter Barnes, senior operation engineering in OKI, ha affermato che la riduzione dei fermi macchina è stato uno dei maggiori vantaggi della soluzione che il supporto tecnico necessario per gli interventi è veramente basso. “I nuovi sistemi Piab sono estremamente affidabili e presentano un costo operative ridotto rispetto alla precedente soluzione.” I conveyor si sono rivelati semplici nelle operazioni di pulizia e manutenzione. OKI ha potuto inoltre constatare che il ciclo di vita dei filtri Piab è molto più lungo dei filtri utilizzati sul sistema precedente, riducendo significativamente i costi di gestione.