RRK-DFSHN ソリッドステートNPNセンサー, 0213129

PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!
代用アイテム数 | E18303071 |
---|
電流, 消費 | 3 mA |
---|---|
ディスプレイ | Red LED |
供給 電圧 | 5 – 30 VDC |
電圧 降下, 最大 | 0.5 VDC |
Switching current | 200 mA |
---|---|
Switching rating | 6 W |
Leakage current | 0.01 mA |
Switching frequency | 1000 Hz |
RRK-DFSHN ソリッドステートNPNセンサー
Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.