GAZ 12-14-120 シリンダーマウンティングアーム , 0213142

PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!
代用アイテム数 | E13811100 |
---|---|
材質 | Al |
重量 | 31 – 31 g |
Cylinder | SZD 12 / KHZ 12 |
---|
Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.
GAZ 12-14-120 シリンダーマウンティングアーム
Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.