PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!

Feedback

Choose your language

Close

Armatec社におけるエルゴノミック真空リフター piLIFT®SMART

piLIFT®SMARTは、Armatec社の重い荷物を 運ぶ作業をサポートして、       従業員の健康維持に貢献しています!

背景

スウェーデンのヨーテボリに本社を置くArmatec社は、冷却、加熱処理におけるスマートな技術ソリューションを提供しています。同社の高度なスキルを持つ従業員は、さまざまなサプライヤーから配送された部品やコンポーネントを使用してシステムを構築します。Armatec社の倉庫には様々な荷物が箱に入れられて配送されます。時には箱の奥深くにある荷物をスタッフが中に入り込んで取り出す必要がありました。Vaculex®真空リフターを過去に使用した経験から、倉庫管理者のAnders Carlsson氏は、同社が入荷品の作業環境を改善しようと決めた際、Piabに連絡をしてくれました。

ソリューション

今ではArmatec社のスタッフが箱の中に入り込んで荷物を取り出す必要はありません。PiabのpiLIFT®SMARTを使用して、リフターを箱の内部に到達させ、サイズ、形状、重量が様々な荷物を吊り上げて分類しています。piLIFT®SMARTは、1台あたり約20 kgの空のパレットを移動することにも使用されています。リフターは最大40 kgの重量を処理できるため、piLIFT®SMARTは、対応できる重量範囲内であれば、荷物がパレットに括りつけられた状態でも持ち上げることが可能です。倉庫の天井に取り付けられた、65平方メートル内の操作が可能なガントリーにより、リフターは必要とされるすべてのワークステーションに到達できます。

結果

piLIFT®SMARTは、Armatec社の重い荷物を運ぶ作業をサポートして、従業員の健康維持に貢献しています。業界初のインダストリー 4.0対応の真空リフターpiLIFT®SMARTは、スマート機能によりオペレーターに生きた情報を提供します。リフター性能を最大限発揮するためのサービス指標により、メンテナンスチームに大きな利便がもたらされます。スマートプラットフォームでは、ワークの重量、消費電力、吊り上げたワークの数などをモニタリングできます。使用状況データはリアルタイムで表示したり、Webベースのプラットフォームを介してレポートに編集したりできます。

「Armatec社では、持続可能な企業を目指して常に努力をしています。そのため、従業員の健康維持は弊社にとって重要な課題です。piLIFT®SMARTに投資して以来、作業がスムーズになり、製品損傷の削減にも成功しています。Piabのリフターは、作業環境を新たなレベルに引き上げてくれました」と、Armatec社の品質、持続可能性および技術マネージャーであるJens Helgegren氏からコメントをいただいております。

倉庫管理者のAnders Carlsson氏からは以下のようにコメントをいただいています。

「piLIFT®SMARTは本当に素晴らしい製品です!非常にユーザーフレンドリーで、動作も静かでスマートです。私たちのすべてのニーズを満たしてくれました。私は、piLIFT®SMARTソリューションをお勧めします!」

 

Piab AB © 2021 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい