WSL 14 롱 앵글 클램프 , 0213030
- 그리퍼 암 또는 홀더를 프레임 프로파일에 윗부분에 취부할 수 있습니다.
- 프레임에 평행 및 수직으로 조절 가능.
- 알루미늄 클램프는 GRF 그리퍼 핑거 및 ASZ 커터와 같이 정밀한 위치 지정이 필요한 경우 더욱 견고합니다.
- 육각머리 나사는 요청시 제공됩니다.
- L-타입, X-타입, JX-타입, HX-타입 및 D-타입 프로파일과 함께 사용.
Metric Imperial
General
Item number, alternative |
E11005601 |
Weight |
55 – 55 g |
지원/CAD
WSL 14 롱 앵글 클램프
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
Vacuum theory
End of Arm Tooling (EOAT) assembly demonstration
Piab products for the Automotive Body Shop
견적 의뢰
로그인 부탁드립니다 또는 등록 견적 의뢰하기 위한 첫번째 순서