새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!

Feedback

언어 선택

닫기

RRK-DFSHN 솔리드 스테이트 NPN 센서, 0213129

0213129

제품 번호 0213129

  • 자석 솔리드 스테이트 센서
  • 피스톤 위에서 자석을 감지하여 실리더 위치
Metric   Imperial
General
Item number, alternative E18303071
Electrical data
Current, consumption 3 mA
Display Red LED
Supply voltage 5 – 30 VDC
최대전압강하 0.5 VDC
EOAT (End Of Arm Tooling)
스위칭 전류 200 mA
스위칭 등급 6 W
누설 전류 0.01 mA
스위칭 주파수 1000 Hz
지원/CAD
CAD-파일
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
데이타 시트
교육 (1)
유튜브 동영상 (2)
견적 의뢰

로그인 부탁드립니다 또는 등록 견적 의뢰하기 위한 첫번째 순서

Piab AB © 2021 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의