새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!

Feedback

언어 선택

닫기

전기 제어 piFLOW®t

전기 제어 유닛은 컨베이어의 기능을 제어하며 파이아브(Piab)에서 개발한 소프트웨어를 기반으로 사용자 친화적인 HMI (Human Machine Interface)를 통해 다양한 설정을 시각적으로 표시합니다. 컨트롤 유닛은 전기공압레귤레이터(EP, Electro Pneumatic regulator)가 장착 또는 비장착된 밸브 유닛과 함께 사용됩니다. EP가 내장된 밸브 유닛은 연성 물질이송을 위해 파이플로우t(piFLOW®t) 및 파이젠틀( piGENTLE™)에 사용됩니다. 전기 제어 유닛은 CE표시가 되어 있습니다.


Piab AB © 2021 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의