새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!
Jysk는 가정에 쓰이는 물품등을 판매하는 국제소매체인으로 전 세계 52개국에 2,800개의 점포로 구성되어 있습니다. 총 직원은 약 24,000 명의 직원으로 구성됩니다. 스웨덴 Nässjö에 위치한 Jysk 유통센터와 덴마크 Uldum에 위치한 Jysk 유통센터는 베큐렉스(Vaculex®) 리프팅 솔루션을 사용하여 인체공학적이며 생산적이며 건강한 작업환경를 만듭니다.
Nässjö 에 위치한 Jysk 유통센터는 높은 병가와 오랜 병가로 인한 문제를 가지고 있었습니다. 많은 크고 무거운 박스를 수동으로 리프팅해야 하기 때문에 작업자들이 허리 및 어깨 부상을 입었습니다.
베큐렉스(Vaculex®) TP는 작업자가 디팔레타이징 및 주문 피킹을 돕기 위해 설치되었습니다.
Jysk는 현재 작업환경을 개선하고 생산성을 향상시키기 위해 디팔레타이징 및 주문 피킹에 베큐렉스(Vaculex®) 솔루션을 사용합니다. 병가는 8-9 %에서 가장 낮은 수치인 3 %로 감소하였습니다! 베큐렉스(Vaculex®) 솔루션을 사용하여 직원들은 너무 많고 무거운 리프트로 인해 이전에 일을 할 수 없었던 작업장에서 일을 할 수가 있었습니다. Nässjö의 Jysk 유통센터는 훨씬 매력적인 작업장으로 자리 매김하였으며 모든 사람들을 위한 인체공학적이며 사용자 친화적인 환경을 제공합니다.
Michael Edh, 생산관리자: “모든 힘든 작업때문에 매력적인 작업환경은 아니었습니다. 그러나, 지금은 큰 차이가 있습니다!”
Josephine Rogebrant, 베큐렉스(Vaculex®) TP 운영자: “지금까지는 근육질의 남성만의 직업이었습니다. 이제는 누구나 할 수 있습니다”.