Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!

Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

GGE Ramię przegubowe chwytaka

GGE Elbow gripper arm
  • Wysuwa i mocuje przyssawki do zacisków montażowych.
  • Na potrzeby szybkiej wymiany połączeń rurowych port ma z boku.
  • Górny wspornik reguluje kąt tak, aby był dopasowany konturem do części.
  • Przy stosowaniu zacisków do wałów, maksymalny moment obrotowy na śrubach zaciskowych M5 to 50 in-lbs (5,6 N-m).
  • Jednoczęściowe ramię do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości.
  • „Zielone” zastosowania EOAT.

Pozycja


Piab AB © 2021 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami