Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!
SAS Cargo jest wiodącym przewoźnikiem ładunków lotniczych z i do Skandynawii oferując ponad 700 lotów obejmujących całą Skandynawię. Operacje przeładunkowe SAS Cargo wykonywane są przez niezależną firmą o nazwie Spirit Air Cargo Handling. Spirit to największa firma zajmująca się obsługą ładunków lotniczych w Skandynawii.
SAS Cargo/Spirit podkreśliło, że transport ciężkich ładunków w połączeniu z wysoką częstotliwością są dla nich kosztowne. Z powodu zwolnień lekarskich, roszczeń o odszkodowania i innych problemów będących skutkiem tych czynników praca bagażowego w Cargo jest bardzo ciężka. SAS Cargo/Spirit szukał pomocy w podnoszeniu, co mogłoby zminimalizować ryzyko obrażeń i jednocześnie zwiększyć wydajność.
Wszystkie miejsca pracy, w których SAS Cargo/Spirit ręcznie ładuje lub rozładowuje ładunek, zostały wyposażone w Vaculex® TP.
Vaculex® TP sprawia, że ładunek staje się lekki i łatwiejszy w obsłudze, co w połączeniu z wysoką prędkością pracy zapewnia szybszą obsługę przy bardzo niskim ryzyku obrażeń spowodowanych przez podnoszenie ciężkich przedmiotów lub złą postawą.
Vaculex® TP z łatwością sprawdził się w załadunku ponad 90% ładunków o wadze do 45 kg.
Karl-Åke Libell, Kierownik Magazynu w firmie Spirit Air Cargo, Sztokholm, Szwecja: "Od dłuższego czasu staramy się znaleźć pomoc przy ręcznym podnoszeniu. Wypróbowaliśmy bez powodzenia kilka innych rodzajów sprzętu. Vaculex® zaoferował system, który rzeczywiście działa w Air Cargo.Współpraca z Vaculex® podczas wszystkich faz od projektu testowego do instalacji i uruchomienia była bardzo dobra.Vaculex® TP sprawdza się w naszej pracy bardzo dobrze. Podnośniki są bardzo łatwe do opanowania, a ich obsługa jest szybka i elastyczna. To, co zrobiło na mnie największe wrażenie, to fakt, że wszyscy pracownicy spontanicznie zaczęli z nich korzystać, nawet zanim odbyliśmy wstępne szkolenie. Gorąco polecam Vaculex® innym osobom zajmującym się transportem ładunków."