RRK-DFSHP Solid state PNP sensor, 0213128

Evoluindo a nós mesmos - e nosso site! Estamos ansiosos para que você experimente nosso novo site beta e gostaríamos que você compartilhasse seus comentários conosco para que possamos aperfeiçoar para o melhor. Leve-me ao novo site!
Número do ítem, alternativa | E18303061 |
---|
Consumo de corrente | 3 mA |
---|---|
Indicador | Green LED |
Supply voltage | 5 – 30 VDC |
Queda de tensão máxima | 0,5 VDC |
Corrente de chaveamento | 200 mA |
---|---|
Taxa de chaveamento | 6 W |
Corrente, perda | 0,01 mA |
Frequência de chaveamento | 1000 Hz |
RRK-DFSHP Solid state PNP sensor
Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.