Evoluindo a nós mesmos - e nosso site! Estamos ansiosos para que você experimente nosso novo site beta e gostaríamos que você compartilhasse seus comentários conosco para que possamos aperfeiçoar para o melhor.  Leve-me ao novo site!

Feedback

Choose your language

Close

Vaculex TP na SAS Cargo

Manipulação de carga a aérea aprimorada no principal transportador de carga aérea

Histórico

A SAS Cargo é a principal transportadora de carga aérea de e para a Escandinávia, oferecendo capacidade de carga em mais de 700 voos cobrindo toda a Escandinávia. As operações de manuseio da SAS Cargo tornaram-se uma empresa independente chamada Spirit Air Cargo Handling. A Spirit é a maior empresa de manipulação de carga aérea da Escandinávia.

A SAS Cargo/Spirit destacou o fato de que elevações pesadas em combinação com alta frequência são dispendiosas para eles. O trabalho dos operadores de carga, muitas vezes significa trabalho muito duro, com licença médica, reivindicações de compensação e outras questões sendo os fatores resultantes. A SAS Cargo/Spirit procurou um sistema de manipulação que pudesse minimizar o risco de lesões e aumentar a produtividade ao mesmo tempo.

Solução

Todos os locais de trabalho onde a SAS Cargo/Spirit carrega ou descarrega manualmente a carga foram equipados com um Vaculex® TP.

Resultado

O Vaculex® TP torna a carga mais leve e mais fácil de manusear, o que, em combinação com alta velocidade de trabalho, resulta em uma manipulação muito mais rápida, com risco muito baixo de lesões causadas por levantamento pesado ou má postura.

O Vaculex® TP provou lidar com mais de 90% da carga até 45 kg / 100 lbs com facilidade.

Karl-Åke Libell, Gerente de Armazém da Spirit Air Cargo, Estocolmo, Suécia:   “Tentamos encontrar um sistema de auxílio de levantamento para nossa manipulação manual por um longo tempo. Tentamos vários outros tipos de equipamentos sem sucesso. A Vaculex® apresentou um sistema que funciona na realidade da manipulação na Air Cargo. A cooperação com Vaculex® durante todas as fases, do projeto de teste à instalação e partida, tem sido muito boa. O Vaculex® TP funciona muito bem para a nossa operação. Os levantadores são muito fáceis de aprender a usar e a operação deles é muito rápida e flexível. O que mais me impressionou foi o fato de que todo o pessoal começou a utilizá-los espontaneamente, mesmo antes de termos qualquer treinamento e apresentação. Eu recomendo fortemente Vaculex® para outras transportadopras de cargas. ”

Piab AB © 2021 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos