Когда крупная фастфуд-компания прекратила свою работу, конкурент решил, что ему предоставилась прекрасная возможность развить свое производство и занять доминирующую позицию на рынке. Так, конкурирующая организация выкупила бренд закрывшейся компании и перевезла большое количество своего оборудования на ее производственную площадь. Была необходима модернизация конечного участка роботизированной линии. На производственной площади было установлено 8 роботов с 175 вакуумными присосками, которые в режиме 24/7 загружали коробки с кексами непосредственно в паллеты для отправки розничным продавцам. Паллетизация требует высокой скорости работы производственной линии, которая зависит от вакуумной системы. Ввиду неверного подбора присосок и слабой вакуумной системы приходилось сильно снижать скорость паллетизации, чтобы избежать падений груза. Все присоски имели один стандартный размер, не смотря на то, что паллетизатору приходилось работать с разноразмерными упаковками.
Было необходимо сменить шумные централизованные механические насосы на децентрализованную вакуумную систему. Интегрированные картриджи COAX®, монтируемые непосредственно в вакуумную присоску и оснащенные Атмосферным Клапаном Быстрого Размыкания (Atmospheric Quick-Release valve - AQR). Piab, позволили достичь хорошего уровня вакуума и быстрого размыкания присоски с поверхностью груза. Это был важный этап модернизации, позволивший ускорить время цикла. Кроме того были установлены прочные и долговечные присоски Piab, подходящие для высокоскоростного подбора и транспортировки коробок с кексами без падений груза.
После того, как специалисты нашей компании, включая регионального директора по продажам, несколько раз посетили производственную площадь клиента и произвели поставку нескольких тестовых продуктов, клиент остановил выбор на нашей вакуумной системе благодаря удачному сочетанию 52-миллиметровых и 75-миллиметровых присосок BX для гофрированных поверхностей. Присоски Piab оказались более дешевым и долговечным (дополнительные 4 месяца работы), что позволило клиенту снизить стоимость производства.