Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

BVAE32-EHG30-20 Movable vacuum unit with single stroke guided, 0213377

0213377

Artikelnummer 0213377

  • Movable vacuum unit BVAE32 with double stroke
  • Activity: double-acting.
  • Fixing possibility on two sides.
  • Adjustable low profile linear guide.
  • Including adapter for vacuum suction cup.
  • For distance clips refer to DK16.
  • For suction cup adapters refer to SA - AG3/8 - G1/8 - M8 and SA - IG1/4 - G1/8 - M8.
  • Connection diameter 25 mm.
Metriskt   Imperiskt

Måttritningar

V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

Support/CAD/Datablad
CAD-fil
OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
Datablad
Broschyrer (1)
Träning (1)
Youtube video (2)
Begär offert

V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss