Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre. Ta mig till den nya webbplatsen!
Detta är en transportör som ofta används inom verkstadsindustrin och ibland inom den kemiska industrin. Den har hög genomsläppsprestanda och kompakt format. Transportören används som alternativ till mekaniska transportörer där dammfri transport eller minimalt med underhåll är ett krav. En annan fördel är att pumpen är baserad på COAX®-teknologin, som är det mest energieffektiva sättet att producera vakuum. Kapacitet upp till 4 ton/h. Verkstadsindustrin hanterar ofta nötande pulver som kräver speciell utrustning. Våra transportörer är tillverkade av rostfri stålkropp (ASTM 304) för att motstå slitage av delar. Piabs transportörer är ATEX Damm-certifierade. piFLOW®p och piFLOW®t är ATEX Gas-certifierade. Alla transportörer finns med antingen en ejektordriven vakuumpump eller med en mekanisk vakuumpump.