Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Premium – piFLOW®p

Våra premiumtransportörer är utformade med en rostfri stålkropp (ASTM 316L) och uppfyller de mycket höga hygieniska kraven enligt FDA. Piabs transportörer är ATEX Damm-certifierade. piFLOW®p och piFLOW®t är ATEX Gas-certifierade. Typiska applikationer är transport av pulver och granulat, formning, fyllning ochörslutning, tömning och fyllning av Big Bags, tömning och fyllning av tunnor/säckar, fyllning av kvarnar/siktar/mixer/blandare, transport av tabletter/ömtåliga produkter, applikationer i explosiva miljöer, hygieniska applikationer eller applikationer där utrymmet är viktigt. Alla transportörer finns med antingen en ejektordriven vakuumpump eller med en mekanisk vakuumpump.


teaser_piFLOW®p
piFLOW®p
En transportör när premiumteknologi behövs, till exempel inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. Den har också hög transportprestanda och liten miljöpåverkan. Alla transportörer finns med antingen en ejektordriven vakuumpump eller med en mekanisk vakuumpump.
teaser_Filters_p
Reservdelar piFLOW®p
Vakuumtransportören är tillförlitlig och kräver ett minimum av underhåll. Det är emellertid nödvändigt att regelbundet byta vissa av delarna för att upprätthålla maximal produktivitet.
teaser_Feeding
Tillbehör piFLOW®p
Olika tillbehör för att optimera din vakuumtransportör.

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss