Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Vaculex TP på Münster Osnabrück Airport

Münster Osnabrück flygplats ökad effektivitet och färre belastningsskador

Bakgrund

Münster Osnabrück Airport är en internationell flygplats i tyska Nordrhein-Westfalen.

Vissa i personalen har drabbats av diskbråck och har inte kunnat arbeta på grund av belastningen som uppstår genom den manuella hanteringen av bagaget.

Lösning

Vaculex® BaggageLift och Vaculex® BaggageLift låg takhöjd installerades för att underlätta bagagehanteringen på flygplatsen.

Resultat

Vaculex®-systemet gjorde det möjligt för personer som drabbats av arbetsskador att återgå till sina jobb och arbeta utan problem. Münster Osnabrück International Airport kan därför upprätthålla personalens produktivitet. Vaculex®-lösningar gör det möjligt för personalen att lasta bagage snabbt och enkelt utan farlig belastning av kroppen.

Från Münster Osnabrück Airport har man nöjet att meddela: ”Alla kan använda det här systemet. Allt som behövs är en fem minuter lång introduktion, och sedan är de redo att börja jobba. Vaculex® har verkligen gjort livet enklare här!”

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss