Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre. Ta mig till den nya webbplatsen!
Euroelettra, en av Europas mest innovativa tillverkare av automatiska system för vägnings- och doseringsapplikationer, ville utveckla ett kostnadseffektivt och tillförlitligt doseringssystem för kakel- och klinkerbranschen. Ett krav var att systemet skulle ge säker transport av de finkorniga metalloxidpulver som ofta används vid tillverkning av keramiska plattor
Euroelettra använde Piabs vakuumtransportörer i det nya doseringssystemet. Tack vare enkel design och säker hantering av det keramiska pulvret – en ingrediens som är känd för att vara svår att transportera – arbetar vakuumtransportörerna näst intill utan driftstopp.
Tack vare helt slutna vakuumtransportörer med minimalt underhållsbehov kan Euroelettras kunder transportera upp till 2 000 kg keramiskt pulver i timmen. Dessutom har produkternas kvalitet förbättrats, eftersom transportörerna ger ett jämnt pulverflöde till doseringsmaskinerna, vilket ger plattorna enhetlig färg.