Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre. Ta mig till den nya webbplatsen!
Tectubes, en svensk tillverkare av tuber för livsmedels-, läkemedels-, kemikalie- och kroppsvårdsprodukter, behövde en transportörlösning som skulle kunna minska antalet driftstopp och hålla nere underhållskostnaderna. Tectubes målsättning var att tillverka fler tuber på kortare tid, genom att förbättra hanteringen av plastgranulat.
Man effektiviserade tillverkningsprocessen genom att ersätta det befintliga mekaniska transportörsystemet med ett tryckluftsdrivet vakuumtransportörsystem från Piab.
Vakuumtransportören baseras på COAX®-teknologin och ger högre prestanda och 25 % lägre energiförbrukning än konventionella pumpar. Sedan installationen av det nya systemet har Tectubes energi- och underhållskostnader minskat. Tack vare tillförlitliga system som är igång utan avbrott har produktiviteten ökat.