完善我们自己-还有我们的网站!我们很高兴您能体验我们新的测试版网站,我们希望您能与我们分享您的反馈意见,以便我们能更好的改进。                                                                   带我去体验新网站!

Feedback

Choose your language

Close

GSE 30-200夹具臂, 0213087

0213087

产品货号 0213087

   比较产品
  • 延长真空吸盘并将其安装到安装夹上。
  • 侧面开口用于快速连接气动软管接头。
  • 当在轴上进行夹持时,推荐用于M5螺钉的最大扭矩为50英寸磅(5.6牛米)。
公制   英制
概述
产品编号(备选) E13006400
物料 Al
Weight 183 – 183 g

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
宣传册 (2)
Training (1)
Youtube视频 (2)
请求报价

请登录 或 注册 申请报价

Piab AB © 2021 隐私声明

关注我们

联系我们