完善我们自己-还有我们的网站!我们很高兴您能体验我们新的测试版网站,我们希望您能与我们分享您的反馈意见,以便我们能更好的改进。                                                                   带我去体验新网站!

Feedback

Choose your language

Close

DURAFLEX® 摩擦吸盘

Piab摩擦吸盘以出色性能满足汽车行业的快速生产需求

背景

当今世界汽车制造行业竞争十分激烈,生产团队不得不最大限度提高压机工作速率,提高生产效率。在压机工作站中,金属板材由压机或多台压机加工成汽车面板或零件,而吸盘则在这一过程中发挥双重作用:首先装载板材;然后将板材从一台压机传输到另一台压机。一般情况下,由于负载较大,零件常常会因为吸盘的吸持力不足而掉落,因此制造商不得不降低压机生产速率。目前压机的普遍生产速率是8至8.5冲程/分钟,而制造商对此显然不满意,迫切希望将压机工作速率提升至10-11冲程/分钟,进而提高生产效率。如果Piab可以提供相应解决方案,汽车制造商的管理层将会把Piab产品纳入冲压规格,甚至可能强制要求工装人员采用Piab产品。

解决方案

Piab在汽车制造商的测试实验室中展示了DURAFLEX® 摩擦吸盘的出色抓取力。在评估了试验结果后,汽车制造商决定在生产线的压机上安装Piab 摩擦吸盘,而实践表明Piab摩擦吸盘可以将压机工作速率从8.5提升到10冲程/分钟。因此,汽车制造商以及管理层决定继续观察应用结果。

结果

得益于Piab具有出色吸持力的DURAFLEX®摩擦吸盘,如今的汽车制造商可以大幅度提高压机工作速率,缩短周期时间,确保在整个生产工艺过程中零件不会掉落。在压机生产线上,每个零件的平均价值是43欧元,采用Piab 的DURAFLEX®摩擦吸盘后,每小时加工的零件数量从480提高到600,这意味着每小时多创造5200欧元的价值。这一切都说明了Piab摩擦吸盘的真正魅力。

Piab AB © 2021 隐私声明

关注我们

联系我们